MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1275

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Flansch: 75 x 75 mm
  • Bohrlochabstand: 60 x 60 mm
  • gerade Steckrichtung
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen
  • Artikel-Nr.1275
  • EAN4015394009122
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1275

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 232 g
Prüfzeichen DE,VDE

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose 1275