MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1287

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • für horizontale Montage
  • Neigung 15°
  • Bestellnr.1287
  • EAN4015394009252
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1287

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 15 °
Gewicht 209 g
Prüfzeichen EAC