MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1291

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • für horizontale Montage
  • Neigung 15°
  • Artikel-Nr.1291
  • EAN4015394009290
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1291

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 15 °
Gewicht 225 g

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose 1291