MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1367

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1367
  • EAN4015394009931
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1367

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 137 g
Prüfzeichen NL,Kema
CN,CQC