MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1391

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1391
  • EAN4015394010234
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1391

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 161 g
Prüfzeichen CN,CQC