MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1394

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1394
  • EAN4015394010272
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1394

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 199 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC