MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1395

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1395
  • EAN4015394010296
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1395

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 199 g
Prüfzeichen DE,VDE
AT,ÖVE
CN,CQC