MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1398

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1398
  • EAN4015394010333
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1398

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 212 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC