MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1399

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1399
  • EAN4015394010340
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1399

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 212 g
Prüfzeichen DE,VDE
NL,Kema
AT,ÖVE
CN,CQC