MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1467

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1467
  • EAN4015394011231
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1467

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 183 g
Prüfzeichen NL,Kema
AT,ÖVE
CN,CQC