MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1474

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Artikel-Nr.1474
  • EAN4015394011323
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1474

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 73.5x64 mm
Bohrloch 60x52 mm
Neigung 20 °
Gewicht 151 g
Prüfzeichen CN,CQC

Passende Produkte

Anbausteckdose 1474 mit IP 67

Stecker AM-TOP®

Artikel-Nr. 277

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Kupplung AM-TOP®

Artikel-Nr. 539

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Wandsteckdose

Artikel-Nr. 7011A

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt