MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1476

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1476
  • EAN4015394011347
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1476

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Flansch 73.5x64 mm
Bohrloch 60x52 mm
Neigung 20 °
Gewicht 151 g
Prüfzeichen CN,CQC