MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1483

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1483
  • EAN4015394011446
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1483

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 237 g