MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1489

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1489
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1489

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 68x62 mm
Bohrloch 53x47 mm
Neigung 20 °