MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1491

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1491
  • EAN4015394011538
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1491

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 236 g
Prüfzeichen VDE
EAC (Zwangszulassung)
CQC