MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1505

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1505
  • EAN4015394011712
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1505

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 291 g
Prüfzeichen DE,VDE