MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 1506

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Artikel-Nr.1506
  • EAN4015394011729
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1506

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 291 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Passende Produkte

Anbausteckdose 1506 mit IP 67

Kupplung AM-TOP®

Artikel-Nr. 556

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Stecker AM-TOP®

Artikel-Nr. 294

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Wandsteckdose

Artikel-Nr. 5605A

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt