MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 207A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • SoftCONTACT
  • Neigung 20°
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Artikel-Nr.207A
  • EAN4015394000877
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 207A

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 668 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC