MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 210A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT
  • Neigung 15°
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Artikel-Nr.210A
  • EAN4015394000914
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 210A

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 114x110 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 940 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose 210A