MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 220A

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.220A
  • EAN4015394001119
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 220A

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 183 g
Prüfzeichen CN,CQC