MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 22174

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • System 1 (63 A ist nicht genormt)
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Neigung 25°
  • Bestellnr.22174
  • EAN4015394041757
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 22174

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 100-200 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 25 °
Gewicht 245 g
Prüfzeichen CN,CQC