MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 228A

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.228A
  • EAN4015394001201
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 228A

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 221 g
Prüfzeichen CN,CQC