MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 230A

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.230A
  • EAN4015394001249
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 230A

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Flansch 85x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 266 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC