MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 232A

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.232A
  • EAN4015394001270
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 232A

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Flansch 85x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 293 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC