MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 23765

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • System 2 (63 A ist nicht genormt)
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Neigung 25°
  • Bestellnr.23765
  • EAN4015394044673
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 23765

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP 44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 25 °
Gewicht 244 g
Prüfzeichen CN,CQC