MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 23866

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • System 2 (63 A ist nicht genormt)
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.23866
  • EAN4015394044949
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 23866

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 44
Flansch 85x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 246 g
Prüfzeichen CN,CQC