MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 24081

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • System 1 (63 A ist nicht genormt)
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.24081
  • EAN4015394045489
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 24081

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 100-200 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 85x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 243 g
Prüfzeichen CN,CQC