Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3011
MENNEKES Anbausteckdose 3011 images3d

Anbausteckdose 3011

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3011
  • EAN4015394097358
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3011

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 239 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 3011

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 3011

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für Steckdosen und Anbausteckdosen 16 A und 32 A der Artikelgruppen 1018, 1019, 1041, 1049, 1132, 1141, 1146 und 1148 sowie 32 A der Artikelgruppen 1044, 1048, 1133 und 1135, Funktion: Wechsler = Öffner/Schließer, mit einem Wechselschalter, Kontakt 16 A (induktiv 4 A), 250 V AC