MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 3057

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.3057
  • EAN4015394017639
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3057

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 185 g
Prüfzeichen CN,CQC