MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 3069

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Flansch: 75 x 75 mm
  • Bohrlochabstand: 60 x 60 mm
  • gerade Steckrichtung
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen
  • Artikel-Nr.3069
  • EAN4015394017684
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3069

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 232 g
Prüfzeichen DE,VDE

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose 3069