MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 3074

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einheitliches Flanschmaß
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3074
  • EAN4015394202646
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3074

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 160 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose 3074