MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 3121

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • mit einheitlichem Flanschmaß
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Artikel-Nr.3121
  • EAN4015394220589
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3121

Ampere 32 A
Pole 7 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 320 g

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose 3121