MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 3191

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3191
  • EAN4015394018063
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3191

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 288 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC