MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 3192

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3192
  • EAN4015394018070
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3192

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz 100-300 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 288 g
Prüfzeichen CN,CQC