MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 3219

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Artikel-Nr.3219
  • EAN4015394018254
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3219

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 250 g
Prüfzeichen DE,VDE

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose 3219