MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 3220

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Artikel-Nr.3220
  • EAN4015394018261
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3220

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 260 g

Planungsdaten & Downloads

Anbausteckdose 3220