MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 3447

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.3447
  • EAN4015394019107
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3447

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 252 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC