MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 3449

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.3449
  • EAN4015394019121
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3449

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 252 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC