MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 7502

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7502
  • EAN4015394227823
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 7502

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 510 g
Prüfzeichen CN,CQC