MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 7505

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.7505
  • EAN4015394227854
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 7505

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 544 g
Prüfzeichen CN,CQC