MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 7514

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7514
  • EAN4015394227984
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 7514

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 706 g
Prüfzeichen CN,CCC