MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 7523

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7523
  • EAN4015394228073
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 7523

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 560 g
Prüfzeichen CN,CQC