MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 7524

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7524
  • EAN4015394228080
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 7524

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 564 g
Prüfzeichen EAC
CQC