MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 7530

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7530
  • EAN4015394228141
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 7530

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 413 g
Prüfzeichen CN,CCC