MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose 7536

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7536
  • EAN4015394228202
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 7536

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 600 g
Prüfzeichen EAC
CQC