MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose CEEplus® 927

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.927
  • EAN4015394204886
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose CEEplus® 927

Ampere 16 A
Pole 3 p+Z
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 62x62 mm
Bohrloch 47x47 mm
Neigung 20 °
Gewicht 168 g