MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose CEEplus® 960

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.960
  • EAN4015394212355
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose CEEplus® 960

Ampere 16 A
Pole 5 p+Z
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 200 g