MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose CEEplus® 946

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.946
  • EAN4015394206507
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose CEEplus® 946

Ampere 16 A
Pole 3 p+Z
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 55x55 mm
Bohrloch 45x45 mm
Gewicht 155 g
Prüfzeichen EAC