Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose CEEplus® 946
MENNEKES Anbausteckdose CEEplus® 946 images3d

Anbausteckdose CEEplus® 946

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.946
  • EAN4015394206507
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose CEEplus® 946

Ampere 16 A
Pole 3 p+Z
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 55x55 mm
Bohrloch 45x45 mm
Gewicht 155 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose CEEplus® 946

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.