MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Anbausteckdose CEEplus® 961

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.961
  • EAN4015394212300
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose CEEplus® 961

Ampere 16 A
Pole 5 p+Z
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 163 g
Prüfzeichen EAC